MSTBTP 2,5/ 2-ST-RDBGY35BD:-A2 - Printconnectoren
1135614

Printconnector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: lichtgrijs, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal rijen: 1, aantal polen: 2, artikelfamilie: MSTBTP 2,5/..-ST, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: RDB Vergrendelingshaak in dubbele breedte, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
maakt aansluiting van twee aders mogelijk