FKC 2,5 HC/ 5-ST-5,08-LR
-
Printconnectoren
1193003
Printconnector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal rijen: 1, aantal polen: 5, artikelfamilie: FKC 2,5 HC/..-ST-LR, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5 HC, vergrendeling: Lock-and-release-vergrendeling, bevestigingsmethode: Lock & release, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
automatische vergrendeling en intuïtieve ontgrendeling door gekleurde lock & release-bedieningshendel
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen