MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY CD:2,4 - Printplaat-basiselementen
1344646

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: lichtgrijs, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 5, aantal rijen: 1, aantal polen: 5, aantal aansluitingen: 5, artikelfamilie: MCO 1,5/..-G1L, rastermaat: 3,5 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MC 1,5, Uitlijning poolbeeld: Orthogonaal, vergrendeling: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Vaste polarisatie: 2, 4, artikel met pinuitgang aan de zijkant links

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Steekrichting orthogonaal t.o.v. de printplaat