cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20030527Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 |
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40057505Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |
VDE-goedkeuring met productiebewaking
Toelatings-ID: 40018594Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 2 A | 0,5 - 0,75 |