MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 GN BD: NZ
-
Printklem
2201530
Printklem
Productdetails
Producttype | Printplaatklem |
Productfamilie | MKDSO 2,5 HV/..-R |
aantal polen | 3 |
Rastermaat | 7,5 mm |
Aantal rijen | 1 |
pinlay-out | lineaire pinning |
Aantal soldeerpinnen per potentiaal | 1 |
Eigenschappen | |
nominale stroom IN | 24 A |
nominale spanning UN | 600 V |
Nominale spanning (III/3) | 630 V |
teststootspanning (III/3) | 6 kV |
nominale spanning (III/2) | 630 V |
teststootspanning (III/2) | 6 kV |
Nominale spanning (II/2) | 1000 V |
teststootspanning (II/2) | 6 kV |
Aansluittechniek | |
nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Schroefaansluiting met kooilifttechniek |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Striplengte | 8 mm |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
montagetechniek | Golfsolderen |
pinlay-out | lineaire pinning |
Materiaal - contakt | |
Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiaal contact | Cu-legering |
Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
metalen oppervlak aansluiting (coating) | tin (Sn) |
Materiaal - behuizing | |
Isolatiemateriaal | PA |
isolatiemateriaalgroep | I |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Voor een veilige aderaansluiting moet altijd een gedefinieerd aandraaimoment worden aangehouden. Bij de aderaansluiting (montage) moeten de klemmen ondersteund worden (met de hand gefixeerd, ondersteuning bij de behuizing). |
Maatschets |
|
Rastermaat | 7,5 mm |
Breedte [b] | 23,25 mm |
Hoogte [h] | 20,8 mm |
Lengte [l] | 27,95 mm |
Soldeerstiftlengte [P] | 3,5 mm |
Stiftafmetingen | 0,8 x 1 mm |
Printplaatontwerp | |
printgatdiameter | 1,4 mm |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
testspecificatie | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
resultaat | Test doorstaan |
trektest | |
testspecificatie | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 0,2 mm² / massief / > 10 N |
0,2 mm² / soepel / > 10 N | |
2,5 mm² / massief / > 50 N | |
2,5 mm² / soepel / > 50 N | |
draaimomenttest | |
testspecificatie | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
Opwarmingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
isolatieweerstand | |
testspecificatie | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | 109 Ω |
Lucht- en kruipwegen | | |
testspecificatie | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2003-11 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
nominale isolatiespanning (III/3) | 630 V |
Nominale stootspanning (III/3) | 6 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 5,5 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 8 mm |
nominale isolatiespanning (III/2) | 630 V |
Nominale stootspanning (III/2) | 6 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 5,5 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 5,5 mm |
nominale isolatiespanning (II/2) | 1000 V |
Nominale stootspanning (II/2) | 6 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 5,5 mm |
minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 5,5 mm |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 5 s |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Artikelnummer | 2201530 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ACSBBA |
Productcode | ACSBBA |
GTIN | 4046356833264 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 7,634 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 7,634 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
Uw voordelen
Onderhoudsvrij en trillingbestendig dankzij het Reakdyn-principe of verende elementen
De printklem staat orthogonaal op de printplaat
Wereldwijd erkende en beproefde schroefaansluiting
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar