BCW-500X10-10 GN - Printklem
1304186

Printplaatklem, nominale stroom: 15 A, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal potentialen: 10, aantal rijen: 1, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met draadbescherming, schroefaanzetvorm: H1L Philipps-Recess met lengtesleuf, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,6 mm, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk