UL Recognized
Toelatings-ID: E60425-20240415Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
600 V | 22 A | 24 - 10 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20240415Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 22 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 22 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |