PC 16/ 3-ST-10,16 BD:1-3 - Printconnectoren
1875542

Printconnector, kleur: groen, aantal polen: 3, artikelfamilie: PC 16/..-ST, rastermaat: 10,16 mm, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
de geïntegreerde ondersteekbeveiliging voorkomt het foutief insteken van de ader onder het klemlichaam