DD32H 2,2/12-PT-5,08-YY - Doorvoerconnector
1378312

doorvoerconnector, kleur: zwart, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 2, aantal polen: 12, artikelfamilie: DD32H 2,2/..-PT, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Crimpaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: CONNEXIS DD, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: vergrendelingsnok, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

voordelige aansluiting van grote aantallen vercrimpte aders
compacte componentafmetingen voor ruimtekritische toepassingen
de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen
Gereedschappen voor crimpen optioneel leverbaar

Vaak gestelde vragen


Kan ik de crimpcontacten weer losmaken?

Ja, daar hebben we een extra hulpmiddel voor.


In welke kleur zijn de artikelen verkrijgbaar?

Onze standaardkleur is zwart.


Zijn er polarisaties voor deze artikelen?

Ja, de polarisaties zijn al geïntegreerd in de behuizing.


Kan ik ook twee afzonderlijke connectoren op één basiselement aansluiten?

Met CONNEXIS D32 kunnen ook twee afzonderlijke connectoren worden aangesloten op een twee-rijig basiselement.


Zijn de connectoren ook verkrijgbaar met vergrendeling?

Ja, alle connectoren uit de CONNEXIS-serie hebben een vergrendeling.


Welke beschermklasse hebben de artikelen?

De connectoren zijn volgens IP20-goedgekeurd.


Waar moet ik op letten bij het kiezen van de kabel?

U moet het juiste crimpcontact kiezen voor de aderdoorsnede.