SAC-6P- 1,5-PUR/S15FS PE
-
Powerkabel
1514497
Powerkabel, 6-polig, PUR halogeenvrij, zwart, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht Maat 15 bajonetvergrendeling, kabellengte: 1,5 m, voor wisselstroom tot 16 A/600 V
Productdetails
Producttype | Power-kabel |
toepassing | Energievoorziening |
aantal polen | 6 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PUR |
materiaal contact | Cu-legering |
materiaal contactoppervlak | Ag |
materiaal contactblok | PA |
Materiaal wartel | niet aanwezig |
buitenmantel, materiaal | PUR |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
nominale spanning UN | 600 V AC (Power) |
63 V (signaal) | |
nominale stroom IN | 16 A (Power) |
10 A (signaal) | |
max. aderweerstand | 7,98 Ω/m |
Mechanische gegevens | |
max. aantal buigcycli | 5000000 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht Maat 15 bajonetvergrendeling |
aantal polen | 6 |
Type vergrendeling | bajonetvergrendeling |
kabellengte | 1,5 m |
PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
aantal polen | 6 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
AWG voedingsspanning | 14 |
aderdoorsnede | 6x 2,5 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 2,85 mm ±5 % |
kabelbuitendiameter | 10,50 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwart |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
afzonderlijke ader, materiaal | PP |
afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, zwart 3, zwart 4, zwart 5, groen/geel |
wanddikte isolatie | aderisolatie |
compleet getwist | 6 aders rond vulling gedraaid |
max. aderweerstand | max. 7,98 Ω/m |
nominale spanning kabel | ≤ 1000 V |
Testspanning | ≥ 10000 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 7,5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 79 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 105 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 79 mm, snelheid van de verplaatsing: 3,3 m/s, Versnelling: 5 m/s² |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 (in gemonteerde toestand) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -30 °C ... 85 °C (steker/bus) |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-116 |
Artikelnummer | 1514497 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1CDQ |
Productcode | AF1CDQ |
GTIN | 4063151977580 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 380,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 380 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d0135947-e7b5-4cfc-9cbd-7aaea306af19 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale polarisatie
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar