SAC-5P-20,0-280/M12FSL FE
-
Powerkabel
1295831
Powerkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, grijs RAL 7001, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12, polarisatie: L, kabellengte: 20 m, voor gelijkstroom tot 16 A / 63 V
Productdetails
Producttype | Power-kabel |
toepassing | Energievoorziening |
aantal polen | 5 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
polarisatie | L |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PP |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | PA |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 63 V DC |
nominale stroom IN | 16 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 |
Type polarisatie | L (Power) |
kabellengte | 20 m |
PUR halogeenvrij, grijs [280] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 159 kg/km |
UL AWM Style | 80 °C / 300 V |
aantal polen | 5 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR halogeenvrij, grijs [280] |
aderopbouw voedingsspanning | 80x 0,20 mm |
AWG voedingsspanning | 14 |
aderdoorsnede | 5x 2,5 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 2,65 mm ±0,1 mm |
kabelbuitendiameter | 8,60 mm ±0,25 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart, roze |
wanddikte isolatie | ≥ 0,14 mm |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,70 mm |
max. aderweerstand | ≤ 8 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V AC |
Testspanning | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 4 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 86 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: 500000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
volgens DIN EN 50267-2-1 | |
vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 (Cable Flame) |
volgens UL 758/1581 FT2 | |
volgens DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-404, 168 h bij 100 °C |
Overige bestendigheid | hydrolyse- en microbenbestendig volgens VDE 0282 deel 10 |
adhesie-arm | |
slijtvast | |
zeewaterbestendig | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-30 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (steker/bus) |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-111 |
Artikelnummer | 1295831 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1CDP |
Productcode | AF1CDP |
GTIN | 4063151531744 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3.276 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
PROT M12 MS PWR - Borgschroef 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - Adercoderingen 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Overgangstul van slang naar kabel 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beschermingsslang 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - Gereedschap 1200305
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Stripgereedschap 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Stripgereedschap 1212161
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale L-polarisatie
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar