SAC-5P-M12MSK/10,0-PUR PE SH - Powerkabel
1414880

Powerkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, oranje RAL 2003, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: K, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m, voor wisselstroom tot 16 A/690 V

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale K-polarisatie
Vermogen betrouwbaar afschermen – 360°-afscherming voor het reduceren van elektromagnetische belastingen
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel