SAC-5P-M12MSK-FRKPESH/.../... - Powerkabel
1276591

Powerkabel, 5-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: K, op Busconnector haaks M12, polarisatie: K, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m), voor wisselstroom tot 16 A/690 V

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale K-polarisatie
Vermogen betrouwbaar afschermen – 360°-afscherming voor het reduceren van elektromagnetische belastingen