TP154GTM/900670004 S00075
-
Panel-PC
2400997
Panel-PC, 39.05 cm / 15.4"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 262144 kleuren, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, open platform, DualCAN.
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Panel-PC |
Computergegevens | |
processor | AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz |
Besturingssysteem | Windows® Embedded Standard 7 |
werkgeheugen | 2 GB DDR2 SDRAM |
Datageheugen | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
steekplaatsen | 1x SD |
Display | |
displaytype | 39.05 cm / 15.4"-TFT |
Beeldschermresolutie | 1280 x 800 Pixel (WXGA) |
touch-technologie | analoog-resistief (polyester) |
Type verlichting display | LED |
helderheid | 360 cd/m² typisch (regelbaar) |
MTBF | 50000 h |
kleurenpalet | 262144 kleuren |
afleeshoek links | 70,00 ° |
afleeshoek rechts | 70,00 ° |
afleeshoek boven | 80,00 ° |
afleeshoek onder | 80,00 ° |
Toepassingssoftware | open platform |
gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
Voeding | |
stroomopname typ. | 1,3 A |
Realtime klok | |
realtime klok | ja |
Voeding | |
voeding | 24 V DC ±20 % |
interfaces | 4x USB Host 2.0 |
1x COM (RS-232) | |
1x COM (RS-422/485) | |
Netwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
bussysteem | DualCAN |
Buitenafmeting | |
breedte / Hoogte / Diepte | 420 mm / 297 mm / 5 mm (afmetingen van de frontplaat) |
Inbouwmaat | |
breedte / Hoogte / inbouwdiepte | 396 mm / 273 mm / 110 mm (Montage-uitsparing, diepte met bus indien het apparaat is voorzien van een bussysteem) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | 3000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 85 % |
schokken | 15g, volgens IEC 60068-2-27 |
trillingen (bedrijf) | 1g, volgens EN 60068-2-6 |
Artikelnummer | 2400997 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DRBACB |
GTIN | 4055626108186 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3.900 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3.900 g |
Land van herkomst | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar