TTC-6P-4-GDT-24DC-I-P
-
Overspanningsbeveiligingssteker
1635590
Overspanningsbeveiligingssteker met geïntegreerde statusindicatie op de module voor drie of vier signaaladers. Beveiligingsschakeling uitsluitend met gasafleiders. Nominale spanning: 24 V DC. Te gebruiken in veiligheidscircuits tot SIL 3.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen en mechanische statusindicatie met optionele afstandsmelding
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker