PLT-SEC-T3-24-FM
-
Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3
2905223
Steekbare apparaatbeveiliging, overeenkomstig Type 3 / Class III, voor 1-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (3-draadssysteem: L1, N, PE), met geïntegreerde stootstroomvaste zekering en meldcontact. Ook geschikt voor DC-toepassingen.
Productdetails
Producttype | Apparaatbeveiliging |
Productfamilie | SEC Family |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
aantal polen | 2 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
IEC-testklasse | III |
T3 | |
EN-type | T3 |
Aantal poorten | One |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
schakelfunctie | Verbreekcontact |
bedrijfsspanning | 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
bedrijfsstroom | 3 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,8 Nm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Maatschets |
|
Breedte | 17,7 mm |
Hoogte | 90 mm |
diepte | 74,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Deeleenheid | 1 TE |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
Isolatiemateriaal | PA 6.6-FR 20% GF |
PA 6.6-FR | |
materiaalgroep | I |
materiaal behuizing | PA 6.6-FR 20 % GF |
PA 6.6-FR |
beveiligingscircuits | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
(L+) - (L-) | |
(L+/L-) - PE | |
signaalrichting | 1L-N & N-PE |
nominale spanning UN | 24 V AC (TN-S) |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Max. continue spanning UC | 34 V AC |
34 V DC | |
Nominale belastingsstroom IL | 26 A (30 °C) |
aardstroom IPE | ≤ 5 µA |
standby vermogensopname PC | ≤ 30 mVA (bij UREF) |
≤ 50 mVA (bij UC) | |
referentiespanning UREF | 27 V AC |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 1 kA |
gecombineerde impuls UOC | 2 kV |
beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 0,25 kV |
Beveiligingsniveau Up (L-PE) | ≤ 0,65 kV |
Beveiligingsniveau Up (N-PE) | ≤ 0,65 kV |
TOV-gedrag bij UT (L-N) | 50 V AC (5 s / withstand mode) |
50 V AC (120 min / withstand mode) | |
TOV-gedrag bij UT (L-PE) | 50 V AC (5 s / withstand mode) |
50 V AC (120 min / withstand mode) | |
aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
aanspreektijd tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
kortsluitvastheid ISCCR | 1,5 kA AC |
1 kA DC | |
Maximale voorzekering bij aftakking | niet noodzakelijk |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
schok (bedrijf) | 30g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
trillingen (bedrijf) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 cycli / as / X, Y, Z) |
UL-specificaties | |
maximale continue spanning MCOV | 34 V AC |
34 V DC | |
nominale afleidstootstroom In | 1 kA |
beveiligingscircuits | L-N |
L-G | |
N-G | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
nominale spanning | 24 V DC |
Nominale belastingsstroom IL | 25 A |
Energieverdelingssysteem | Single phase |
nominale frequentie | 50/60 Hz |
gemeten begrenzingsspanning MLV (L-N) | 290 V |
gemeten begrenzingsspanning MLV (L-G) | 560 V |
gemeten begrenzingsspanning MLV (N-G) | 560 V |
gemeten begrenzingsspanning MLV (L+) - (L-) | 290 V |
gemeten begrenzingsspanning MLV (L+) - G | 560 V |
gemeten begrenzingsspanning MLV (L-) - G | 560 V |
SPD-type | 4CA |
UL-aansluitgegevens | |
Aanhaalmoment | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Aderdoorsnede AWG | 14 ... 12 |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
EN 61643-11 | |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2012 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2905223 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | CL14A1 |
GTIN | 4046356939676 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 91,16 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 88,2 g |
Land van herkomst | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar