MNT-ISDN D/WH
-
Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3
2857073
Wandcontactdoosadapter met overspanningsbeveiliging voor de voeding en de ISDN-aansluiting van een telecommunicatieapparaat
Productdetails
IEC-testklasse | C2 + C3 |
VDE-klasse: | C2 + C3 |
bouwvorm | Tussensteker |
toepasbaar in de landen | D, A, I, NL, S, E, FIN, P |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
EN-type | T3 |
Aansluitmethode | RJ45 |
Maatschets |
|
Breedte | 63 mm |
Hoogte | 79 mm |
diepte | 103,5 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PA |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
voeding | |
signaalrichting | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
nominale frequentie fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Max. continue spanning UC | 250 V AC |
aardstroom IPE | ≤ 1 µA |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 4 mA |
nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (L-N) | 1,5 kA |
nom. afleidstootstroom In (8/20)µs (L-PE) | 1,5 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 5 kA (totale stroom) |
100 % aanspreek-bliksemstootspanning (1,2/50) µs (L-PE) | ≤ 1,1 kV |
energie-absorptie symmetrisch | 80 J |
energie-absorptie asymmetrisch | 40 J |
beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Beveiligingsniveau Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
Beveiligingsniveau Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
restspanning bij In | ≤ 1,2 kV |
≤ 900 V | |
≤ 900 V | |
aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
max. vereiste voorzekering | 16 A (gL/C) |
Informatietechniek | |
Maximale continue spanning UC (ader-aarde) | 6 V DC |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 650 A |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 2,5 kA |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 10 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | 450 V |
restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 12 V |
restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 30 V |
Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 1 ns |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 100 Ω-systeem | 500 kHz |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (kindveilige afsluiting) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 75 °C |
VDE-klasse: | C2 + C3 |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normen specificatie informatietechniek | |
normen / bepalingen | IEC 61643-1 |
EN 61643-11 | |
IEC 61643-21 | |
E DIN VDE 0675-6/A1 | |
IEC 61643-21 | |
IEC 61643-21 |
montagetechniek | insteken in wandcontactdoos |
Artikelnummer | 2857073 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | CL1423 |
GTIN | 4017918817091 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 147,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 147,2 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar