VAL-MS 1000DC/2+F-FM
-
Overspanningsbeveiligingsmodule Type 2
2800176
Overspanningsbeveiliging voor 2-polige geïsoleerde gelijkspanningssystemen 1000 V DC, voor railmontage, 3-polig basiselement met meldcontact, drie steekbare thermisch bewaakte beveiligingscomponenten, naar PE lekstroomvrij, statusmelding op elke steker
Productdetails
Producttype | PV-afleider |
Productfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-testklasse | II |
T2 | |
EN-type | T2 |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
aantal polen | 3 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Weergave / afstandsmelding | |
schakelfunctie | wisselcontact 1-polig |
max. bedrijfsspanning Umax AC | 250 V AC |
max. bedrijfsstroom Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
1,5 A DC (30 V DC) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5 |
min. aandraaimoment | 4,5 Nm |
Striplengte | 16 mm |
Min. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 25 mm² |
Min. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 35 mm² |
Aansluitmethode | MC 1,5/3 |
schroefdraad | M2 |
min. aandraaimoment | 0,25 Nm |
Striplengte | 7 mm |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
Min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
Maatschets |
|
Breedte | 53,4 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 65,5 mm |
Deeleenheid | 3 TE |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PBT/PA |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Maximale continue spanning UC | 1000 V DC |
Nominale belastingsstroom IL | ≤ 80 A DC |
aardstroom IPE | ≤ 1 µA |
standby vermogensopname PC | ≤ 1 mVA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 15 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 30 kA |
beveiligingsniveau Up (L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
beveiligingsniveau Up (L+/L-) - PE | ≤ 3 kV |
aanspreektijd tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
aanspreektijd tA (L+/L-) - PE | ≤ 100 ns |
beveiligingsschakeling gelijkspanningszijde (DC) | |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 30 kA |
aanspreektijd tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
aanspreektijd tA (L+/L-) - PE | ≤ 100 ns |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 15 kA |
Nominale belastingsstroom IL | ≤ 80 A DC |
Kortsluitvastheid ISCPV | 80 A |
aardstroom IPE | ≤ 1 µA |
beveiligingsniveau Up (L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
beveiligingsniveau Up (L+/L-) - PE | ≤ 3 kV |
standby vermogensopname PC | ≤ 1 mVA |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | DIN EN 60664-1 / DIN EN 61643-11 |
Normen | |
normen / bepalingen | DIN EN 61643-11 |
IEC 61643-1 | |
IEC 60364-7-712 | |
normen/bepalingen | DIN EN 61643-11 |
Opmerking | 2002 |
normen/bepalingen | IEC 61643-1 |
Opmerking | 2005 |
normen/bepalingen | IEC 60364-7-712 |
Opmerking | 2002 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2800176 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | CL1324 |
GTIN | 4046356514033 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 340,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 340,9 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
MPB F200X16/ 1GS - Doorverbindingsbrug 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - Doorverbindingsbrug 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - Doorverbindingsbrug 2818355
-
VAL-MS 1000PV ST - Overspanningsbeveiligingssteker type 2 2805185
-
F-MS 1100/30 ST - Overspanningsbeveiligingssteker type 2 2800178
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar