TTC-6-1X2-24DC-PT/50
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
1106195
Overspanningsbeveiliging voor een 2-aderig zwevend circuit, bijv. 0(4) ... 20 mA stroomlus, geschikt voor HART.
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek |
Productfamilie | TERMITRAB complete |
IEC-testklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
aderparen per moduul | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning UN | 24 V DC |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Maatschets |
|
Breedte | 6,2 mm +0,1 mm |
Hoogte | 105,8 mm |
diepte | 69,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
Isolatiemateriaal | PBT |
materiaal behuizing | PBT |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maximale continue spanning UC | 30 V DC |
21 V AC | |
Nominale stroom | 600 mA (40 °C) |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 5 µA |
aardstroom IPE | ≤ 1 µA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 5 kA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 5 kA |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs (ader-ader) | 0,5 kA |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs (ader-aarde) | 0,5 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
≤ 55 V (C3 - 100 A) | |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
≤ 750 V (C3 - 100 A) | |
beveiligingsniveau Up statisch (ader-ader) | ≤ 50 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
beveiligingsniveau Up statisch (ader-aarde) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 1 ns |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 0,3 dB (≤ 250 kHz/150 Ω) |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 150 Ω-systeem | typ. 940 kHz |
Capaciteit (ader-ader) | typ. 2,2 nF |
Weerstand per pad | 1,65 Ω ±20 % |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
max. vereiste voorzekering | 630 mA (FF) |
Stootstroomvastheid (ader-ader) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A | |
Impuls-resettijd (ader-ader) | ≤ 700 ms |
Impuls-resettijd (ader-aarde) | ≤ 1500 ms |
Aanvullende technische gegevens | |
max. totaalafleidstootstroom I total max (8/20) µs | 20 kA (1x) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 4000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
Opmerking | 2000 + rectificatie 2001 + A1:2008, gemodificeerd + A2:2012 |
EN 61643-21 | |
normen/bepalingen | EN 61643-21 |
Opmerking | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
montagetechniek | Montagerail: TH 35 - 7,5 mm |
Artikelnummer | 1106195 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Productcode | CL2262 |
GTIN | 4055626997940 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 34 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 32,3 g |
Land van herkomst | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Snel en zonder gereedschap installeren van de overspanningsbeveiligingsmodulen dankzij push-in-aansluittechniek
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma met producteigenschappen op maat
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar