TT-SLKK5-S- 60AC
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2809665
Aansluitklem met suppressordiode als overspanningsbeveiliging tussen klemlichaam en montagerail, separate PE-aansluiting, nominale spanning: 60 V AC, montage op NS 35/7,5, breedte van de klem: 6,2 mm, hoogte van de klem: 69 mm
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek |
IEC-testklasse | C3 |
VDE-klasse: | C3 |
bouwvorm | éénetageklem - separate PE-aansluiting |
nominale spanning UN | 60 V AC |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 4 mm² |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 4 mm² |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 66,5 mm |
diepte | 69,5 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
materiaal behuizing | PA |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
signaalrichting | Line-Earth Ground |
Maximale continue spanning UC | 93 V DC |
66 V AC | |
Maximale continue spanning UC (ader-aarde) | 93 V DC |
66 V AC | |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 5 µA |
aardstroom IPE | ≤ 5 µA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 51 A |
totaalstootstroom (8/20) µs | 51 A |
max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 51 A |
Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-aarde) | 9,9 A |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 183 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 165 V |
restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 195 V |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 1 ns |
Grensfrequentie fg (3 dB), asymm. (PE) in het 150 Ω-systeem | typ. 4,9 MHz |
Capaciteit (ader-aarde) | 0,53 nF |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C3 - 10 A |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
VDE-klasse: | C3 |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normen specificatie informatietechniek | |
normen / bepalingen | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2809665 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Productcode | CL2227 |
GTIN | 4017918101343 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 19,166 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 19,166 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
D-UKK 3/5 BK - Afsluitplaat 2770228
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808736
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1051430
-
D-UKK 3/5 BK - Afsluitplaat 2770228
-
DP-UKK 3/5 BK - Afstandsplaat 2770833
-
SSA 3-6 - Schermaansluiting 2839295
-
SSA 5-10 - Schermaansluiting 2839512
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar