UPS-CP-3KVA/240AC - Onderbrekingsvrije voeding
2800276

1-fase UPS-moduul in dubbele convertertechniek, overeenkomstig de 3-voudige classificatiecode VFI-SS-111. Standmoduul, naar keuze voor 19“-rackmontage, 90° draaibaar bedieningspaneel, slot voor SNMP-kaart.

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Uitgebreide toebehoren voor functie-uitbreiding
Hoge levensduur van de accu's door rimpelloos opladen
Dubbele convertertechniek voor maximale spanningskwaliteit
1-fase UPS klasse VFI-SS-111 (volgens IEC 62040-3)
Ondersteunt een groot aantal besturingssystemen
Hot swap vervangen van de accu aan de voorzijde
Toepassing als rack- (19“) of torenapparaat met draaibaar bedieningspaneel
Netonafhankelijke uitgangsspanning