VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC
-
Verdeler
1433168
AS-interface-verdeler in beschermklasse IP67 voor 1 platte kabel, 2-polig, met schroefaansluiting, haaks
Productdetails
Producttype | Netwerkverdelerbox |
aantal polen | 2 |
Schroefdraadsoort | Pg9 |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 3 |
nominale spanning UN | 30 V DC |
nominale stroom IN | 4 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | AS-i-doordringingstechniek |
buitendiameter | 4 mm ... 6 mm |
bussysteem | AS-interface |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Buitenafmeting | |
buitendiameter | 4 mm ... 6 mm |
materiaal behuizing | PA |
materiaal afdichting | neopreen |
FKM |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | Verdelers AS-i schroefvergrendeling |
aantal polen | 2 |
Type vergrendeling | Schroefvergrendeling |
materiaal | CuZn (contact) |
Sn (contactoppervlak) | |
PA (Contactblok) | |
PA (Behuizing) | |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Schroefaansluiting haaks |
aantal polen | 2 |
materiaal | CuZn (contact) |
CuSnZn (contactoppervlak) | |
PA (Contactblok) |
Striplengte van de afzonderlijke aders | 5 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Artikelnummer | 1433168 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1GFA |
Productcode | AF1GFA |
GTIN | 4046356346252 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 24,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 24,7 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 26a936e1-192c-42f9-a6a6-828a1e6c8145 |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 1,132 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1555619
-
SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1555622
-
SAC-4P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1555635
-
SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1555648
-
SAC-4P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1555651
-
SAC-4P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1555664
-
SAC-4P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1555677
-
SZK PH1 VDE - Schroevendraaier 1205150
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar