VS-MSD-MSD-93E-LI/3,0
-
Netwerkkabel
1404302
Netwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: D / IP67, op connector recht M12, polarisatie: D / IP67, kabellengte: 3 m
Productdetails
| Algemeen | Andere producten met een variabel kabeltype en een variabele kabellengte vindt u in het gedeelte Toebehoren |
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| toepassing | Standaard |
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| Aansluiting 1 | |
| Maatschets |
Poolschema steker M12, 4-polig, D-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde
|
| uitvoering | M12 connector, recht, 4-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Polarisatie: D |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Afscherming | Advanced Shielding Technology |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| steekcycli | ≥ 100 |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| materiaal Contact | CuSn |
| materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal Contactblok | PA 6.6 |
| materiaal Wartel | Zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal Handgreep | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal Afdichting | FKM |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
| normcode | M12-connector |
| normen / bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Aansluiting 2 | |
| Maatschets |
Poolschema steker M12, 4-polig, D-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde
|
| uitvoering | M12 connector, recht, 4-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Polarisatie: D |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Afscherming | Advanced Shielding Technology |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| steekcycli | ≥ 100 |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| materiaal Contact | CuSn |
| materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal Contactblok | PA 6.6 |
| materiaal Wartel | Zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal Handgreep | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal Afdichting | FKM |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
| normcode | M12-connector |
| normen / bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| kabellengte | 3 m |
| Ethernet flexibel CAT5, 2-parig [93E] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 42 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Kabelnormen/-bepalingen | elektrische vereisten EN 50288-2-2 |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Ethernet flexibel CAT5, 2-parig [93E] |
| Aderopbouw | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 2x 2x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 0,98 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim |
| afzonderlijke ader, kleur | wit/oranje-oranje, wit/groen-groen |
| wanddikte buitenmantel | 1,20 mm |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 2 aderparen met 2 x opvulling naar de kern |
| optische schermafdekking | 70 % |
| isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
| koppelingsweerstand | ≤ 100,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
| Lusweerstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
| kabelcapaciteit | ca. 45 nF/km (bij 1 kHz) |
| nominale spanning kabel | ≤ 100 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden) |
| Testspanning ader/ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| stroombelastbaarheid kabel | 2,00 A (volgens DIN VDE 0891-1) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 52 mm |
| Trekvastheid | ≤ 80 N |
| Overspraakdemping (NEXT) | 65,3 dB (bij 1 MHz) |
| 56,3 dB (bij 4 MHz) | |
| 50,3 dB (bij 10 MHz) | |
| 47,2 dB (bij 16 MHz) | |
| 45,8 dB (bij 20 MHz) | |
| 42,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (bij 100 MHz) | |
| gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak | 62,3 dB (bij 1 MHz) |
| 53,3 dB (bij 4 MHz) | |
| 47,3 dB (bij 10 MHz) | |
| 44,2 dB (bij 16 MHz) | |
| 42,8 dB (bij 20 MHz) | |
| 39,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (bij 100 MHz) | |
| reflectiedemping (RL) | 23 dB (bij 4 MHz) |
| 24,1 dB (bij 8 MHz) | |
| 25 dB (bij 10 MHz) | |
| 25 dB (bij 16 MHz) | |
| 25 dB (bij 20 MHz) | |
| 23,6 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (bij 100 MHz) | |
| schermdemping | 3,2 dB (bij 1 MHz) |
| 6 dB (bij 4 MHz) | |
| 9,5 dB (bij 10 MHz) | |
| 12,1 dB (bij 16 MHz) | |
| 13,6 dB (bij 20 MHz) | |
| 17,1 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 32 dB (bij 100 MHz) | |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
| volgens UL VW1 | |
| conform UN ECE-R 118.03 | |
| oliebestendigheid | volgens EN 60811-2-1 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 80 °C |
| Artikelnummer | 1404302 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | AF1CJI |
| Productcode | AF1CJI |
| GTIN | 4046356690096 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 158,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 158 g |
| Douanetariefnummer | 85444210 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
NBC-M12MSD-M12MRD/.../... - Netwerkkabel 1408700
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Netwerkkabel 1408692
-
NBC-M12MSD-M12FRD/.../... - Netwerkkabel 1408684
-
NBC-M12MRD-M12MRD/.../... - Netwerkkabel 1408699
-
NBC-M12MRD-M12FSD/.../... - Netwerkkabel 1408691
-
NBC-M12MRD-M12FRD/.../... - Netwerkkabel 1408683
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Afsluitkap 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Borgclip 1558988
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar