EMM W3/ 5-500 EX
-
Motormanagement
2963682
Productdetails
Producttype | Elektronische motormanagers |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Aantal fasen | 3 |
netsoort | 3-fase |
Testspanning ingang/uitgang | 2,5 kV |
Voeding | |
benaming ingang | moduulvoeding |
nominale voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik heeft betrekking op UVN | 0,8 ... 1,2 |
ruststroom | 80 mA |
stroomopname | 80 mA |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; in serie geschakelde polariteitsdiode |
overspanningsbeveiliging | |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
Foutindicatie | led rood |
statusindicatie | led (geel) |
Voeding | |
benaming ingang | voedingsspanning voor 2 A-digitale uitgangen |
nominale voedingsspanning | 24 V DC ±20 % |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC ±20 % |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
typische ingangsstroom bij UN | 2 A |
Besturen | |
benaming ingang | stuuringang rechts / links |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
typische ingangsstroom bij UN | 7 mA |
stroomopname | 7 mA |
reactietijd tijdens normale werking | < 25 ms |
inschakeltijd typ. | < 25 ms |
uitschakeltijd typ. | < 25 ms |
reactietijd tijdens normale werking | < 25 ms |
statusindicatie | gele led "rechtsom" (R), gele led "linksom" (L) |
meten | |
benaming ingang | spanningsmeetingang V1, V2, V3 |
netfrequentie | 45 Hz |
65 Hz | |
typische ingangsstroom bij UN | 6 mA AC (bij 550 V AC, per kabel) |
stroomopname | 6 mA (bij 550 V AC) |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging |
RC-circuit; RC-circuit | |
meten | |
benaming ingang | stroommeetingang L1/T1, L2/T2, L3/T3 |
netfrequentie | 50 Hz |
60 Hz | |
typische ingangsstroom bij UN | max. 5 A |
vermogensmeting | |
basisnauwkeurigheid | ± 2 % (van de ingangswaarde, typ < ± 1 %, cosφ 0,7, tu 20 °C, I = 5 A) |
vermogensbereik | 0,1 kW ... 5 kW (x omzettingsverhouding externe stroomtransformator) |
spanningsmeting/sterspanning | |
basisnauwkeurigheid | ± 2 % (van de eindwaarde, typ < ±0,5 %) |
spanningsbereik | 0 V ... 318 V (aan virtueel sterpunt) |
stroommeting | |
basisnauwkeurigheid | ± 2 % (van de eindwaarde, typ < ±1 %) |
stroombereik | 0,25 A ... 5 A (x omzettingsverhouding externe stroomtransformator) |
meting via | stroomtransformator voor elke fasestroom |
schakeluitgangen 2 A | |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
nominaal uitgangsspanningsbereik (factor) | 0,8 ... 1,2 |
continue belastingsstroom | 2 A |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
overspanningsbeveiliging | |
kortsluit- en overbelastingsvast | |
retourmeldcontacten O1-O4 | |
Opmerking | De betekenis van de retourmeldingsuitgangen is vrij te parametreren, zie handleiding |
Aantal uitgangen | 4 |
nominale uitgangsspanning | UVN - 1 V |
continue belastingsstroom | 50 mA |
stuurstroomcircuit | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 |
belastingscircuit | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 |
Data | |
Interface | RS-232 |
overdrachtssnelheid | 19200 Bit (Baud) |
Breedte | 62 mm |
Hoogte | 107 mm |
diepte | 120 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
veilige scheiding | |
energiecentralerichtlijnen | |
normen / bepalingen | DWR 1300/ZXX01/DD/7080.8d |
EMC-bepalingen | |
normen / bepalingen | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
Montage-instructie | rijgbaar met afstand > 20 mm |
Inbouwpositie | verticaal (montagerail horizontaal) |
Artikelnummer | 2963682 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DK7511 |
GTIN | 4017918953096 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 388,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 262,32 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar