In de traverse kunnen sensoren van het type SOL-ES met geschikte sensorhouders worden geplaatst. Bij de levering van de traverse is een masthouder inbegrepen. Voor de masthouder is een montagemast nodig. De montagemast is niet bij de levering inbegrepen en kan afzonderlijk worden besteld via Lambrecht Meteo GmbH of een andere fabrikant. Welke sensorhouders geschikt zijn voor de montage van de sensoren staat vermeld onder toebehoren.
SOL-ES-TRA-750
-
Houder
1074980
Traverse met masthouder van Lambrecht Meteo GmbH, lengte: 750 mm, bestaande uit geëloxeerde aluminium en roestvaststalen componenten. .Geschikt voor het opnemen van weersensoren van de serie SOL-ES.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Snelle en eenvoudige installatie van de weersensoren aan de montagemast
Hoogwaardige, robuuste materialen
Flexibele toepassing dankzij modulaire opbouw