UC-19S1N1290DU - Koppelconnector
1606690

M23, Koppelconnector, serie: UC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 16+3, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 14,5 mm, polarisatie: N

Productdetails






Compatibele producten