MINI MCR-EX-SD-21-48-LP-PT
-
Klepsturingsmodule
2908811
Ex i-Klepbesturingsmodule voor de aansturing van in de Ex-omgeving geïnstalleerde Ex i-magneetventielen. nullastspanning: 21 V DC, stroombegrenzing: 48 mA, Standaard configuratie, Loop-powered, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Push-in-aansluiting
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Klepsturingsmoduul |
Productfamilie | MINI Analog Pro |
Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
Potentiaalscheiding | |
Overspanningscategorie | II (≤ 5000 m) |
Vervuilingsgraad | 2 (≤ 5000 m) |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang IEC/EN 61010-1 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 61010-1 |
Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolatie | Dubbele/versterkte isolatie |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang IEC/EN 60079-11 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
Nominale isolatiespanning | 265 Veff |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang IEC/EN 60079-7 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 60079-7 |
Nominale isolatiespanning | 251 Veff |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | loop-powered, geen externe voeding benodigd |
opgenomen vermogen | < 1,7 W |
Signaal: Spanning | |
Aantal ingangen | 1 |
ingangssignaal spanning | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Signaal: Spanning | |
Aantal uitgangen | 1 |
uitgangsspanning | ≥ 12,2 V DC (48 mA) |
uitgangsweerstand | ≥ 181 Ω (interne weerstand Ri) |
stroombegrenzing | > 48 mA |
reactietijd | < 50 ms |
nullastspanning | > 21 V DC |
kortsluitvast | ja |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (met adereindhuls) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (zonder adereindhuls) | |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
Ex-installatie (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i-stroomcircuits (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Veiligheidstechnische gegevens | |
max. interne inductiviteit Li | verwaarloosbaar |
max. interne capaciteit Ci | 11 nF |
max. uitgangsspanning Uo | 25,1 V |
max. uitgangsstroom Io | 139 mA |
max. uitgangsvermogen Po | 872 mW |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 10 mH / 2,92 µF |
IIB/IIIC (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 5 mH / 819 nF |
IIC (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 1,5 mH / 97 nF |
I (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 15 mH / 4,84 µF |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 109,81 mm |
diepte | 119,2 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
Hoogte-toepassingsgebied (IEC/EN 61010-1) | |
Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 63 °C |
Nominale isolatiespanning | 300 Veff (ingang-uitgang) |
Isolatie | Dubbele/versterkte isolatie |
Hoogte-toepassingsgebied (IEC/EN 61010-1) | |
Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 56 °C |
Nominale isolatiespanning | 300 Veff (ingang-uitgang) |
Isolatie | Dubbele/versterkte isolatie |
Hoogte-toepassingsgebied (IEC/EN 61010-1) | |
Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 49 °C |
Nominale isolatiespanning | 150 Veff (ingang-uitgang) |
Isolatie | Dubbele/versterkte isolatie |
Hoogte-toepassingsgebied (IEC/EN 60079-11) | |
Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 63 °C |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 121 V AC |
110 V DC | |
Nominale isolatiespanning | 150 Veff (ingang-uitgang) |
Hoogte-toepassingsgebied (IEC/EN 60079-11) | |
Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 56 °C |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 33 V AC/DC |
Nominale isolatiespanning | 60 Veff (ingang-uitgang) |
Hoogte-toepassingsgebied (IEC/EN 60079-11) | |
Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 49 °C |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 33 V AC/DC |
Nominale isolatiespanning | 60 Veff (ingang-uitgang) |
Hoogte-toepassingsgebied (IEC/EN 60079-7) | |
Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 63 °C |
Nominale isolatiespanning | 162 Veff (ingang-uitgang) |
Hoogte-toepassingsgebied (IEC/EN 60079-7) | |
Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 56 °C |
Nominale isolatiespanning | 60 Veff (ingang-uitgang) |
Hoogte-toepassingsgebied (IEC/EN 60079-7) | |
Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 49 °C |
Nominale isolatiespanning | 60 Veff (ingang-uitgang) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificaat | TÜV 21 ATEX 8651 X |
IECEx | |
Codering | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificaat | IECEx TUR 21.0043 X |
CCC / China-Ex | |
Codering | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificaat | 2023122310116238 |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 61010-2-201 Listed |
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
Class III, Div. 1 | |
Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2 | |
AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
Certificaat | , C.D.-No 097285872 |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | DNV TAA00003FZ |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Codering | 3 |
INMETRO | |
Codering | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificaat | DNV 23.0189 X |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | Gecontroleerd conform de volgende normen en voorschriften: EN 61326-1 gebruik in industriële toepassingen, NAMUR NE 21 |
stoorimmuniteit | IEC/EN 61000-6-2 |
stoorimmuniteit | IEC/EN 61326-3-2 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | IEC/EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
normen / bepalingen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2908811 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1224 |
Productcode | DK1224 |
GTIN | 4055626357584 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 118,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 118,5 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121008 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 021b6de6-6ba8-4025-a2e5-2b0284201a9b |
Compatibele producten
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systeemadapter 2901993
-
UCT-EM (30X5) - Codering voor eindsteunen 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codering voor eindsteunen 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Coderingsstroken 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststof schildje 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststof schildje 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststof schildje 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststof schildje 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststof schildje 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststof schildje 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststof schildje 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststof schildje 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststof schildje 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststof schildje 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codering voor eindsteunen 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codering voor eindsteunen 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar