MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD - Klepsturingsmodule
2924867

Ex i-klepsturingsmoduul voor de aansturing van Ex i-magneetkleppen in Ex-omgevingen, logica-ingang, nullastspanning 22,6 V, stroombegrenzing bij 48 mA, kabelfouttransparantie, foutmeldingsuitgang, tot SIL 3 volgens IEC 61508, schroefaansluiting

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ingang: logica
Uitgang: intrinsiekveilig [Ex ia]; nullastspanning > 22,6 V DC; stroombegrenzing > 48 mA
Bedradingsfoutherkenning (in-/uitschakelbaar), via signaalcircuit en via separate foutmeldingsuitgang
Transparant voor testimpulsen
Tot SIL 3 volgens IEC/EN 61508
Veilige galvanische scheiding tussen uitgang, ingang, voeding en foutmeldingsuitgang
Voeding en foutmelding mogelijk via montagerail-busverbinder
Steekbare aansluitklemmen, schroefaansluittechniek
Installatie in zone 2 toelaatbaar
Moduulbreedte: 12,5 mm