Connectorelement gecentreerd, behuizing links met vergrendelnokken, rechts geopend zonder afdekkap
UP 4/ 1-M GNYE
-
Connector
3060076
Connector, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2- 6 mm2, kleur: groen-geel
Productdetails
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: NL-34722_A1Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 30 A | 26 - 14 |
KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 71-114072 REV.1Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A |
CSA
Toelatings-ID: 13631EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505Compatibele producten
Uw voordelen
De schroefstekers kunnen met COMBI-klemmen in alle aansluittechnieken worden gecombineerd en zijn in twee varianten leverbaar
Met de zelf te confectioneren COMBI-stekers is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren
De stekers worden hierbij direct ter plaatse en toepassingsgericht uit 1-polige stekerelementen samengesteld
Deze stekeruitvoering maakt een ruimtebesparende potentiaalverdeling mogelijk door de toepassing van vierdraadsklemmen met twee steekplaatsen