C S6 A 350X500X160 - Klemmenkast
0899073

Klemmenkast, materiaal: roestvaststaal 316L / 1.4404, oppervlakteweerstand: geborsteld, zilverkleurig, 350 mm x 500 mm x 160 mm, sluitmethode: deur met verwisselbare scharnier, omvang van de levering - ATD: Deurscharnier met kwartslagsluiting, montageplaat, dubbelbaardsleutel, bevestigingsbeugel met montageschroeven, aardbout M12 extern aangebracht, Installatie-aanwijzing, Deurscharnier met kwartslagsluiting

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Innovatief productenprogramma roestvaststalen kwaliteitsbehuizingen als basis voor uw specifieke klemmenkasten
Gereduceerde montage- en toelatingswerkzaamheden door voorgemonteerde klemmenkasten
Wartelplaten aan vier behuizingszijden mogelijk, inclusief afdichting
Modificaties door schroefdraad, boringen en rechthoekige uitsparingen waarbij rekening wordt gehouden met normatieve specificaties