SACC-CC-8QO SH PN - Kabelverbinders
1414413

Kabelverbinder, PROFINET CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, halogeenvrij, afgeschermd, snijklemaansluiting, behuizingsmateriaal: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter: 5 mm ... 9,7 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
Snijklemaansluiting: innovatieve en tijdbesparende confectionering zonder afzonderlijke aders te strippen