Printconnectoren voor Smart Meter Gateways (SMGW)
ICC/FKCOR/FKCOR/3P13L33-20SMGW
-
Geconfectioneerde printplaatconnectoren
1022773
Geconfectioneerde printconnectoren / Verbindingskabel met 3 printplaatconnectoren, nominale stroom: 9 A, kop 1: 3-polig , rastermaat: 5,08 mm , Crimpaansluiting , Stift, Kabel 1: kabellengte: 0,33 m, kleur: zwart, blauw, kabeltype:mPPE-litze, kop 2: 3-polig, rastermaat: 5,08 mm , Push-in-veerdrukaansluiting , Bus, kleur: zwart, blauw, kabeltype:mPPE-litze, productkenmerk: Printconnectoren voor Smart Meter Gateways (SMGW), mPPE-litze, Kop 3: 3-polig, rastermaat: 5,08 mm , Push-in-veerdrukaansluiting , Bus
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Connector met rechte of haakse fase-uitgang voor optimale plaatsing in de schakelkast
Voor de toepassing geschikte kabellengtes, afgestemd op de bouwvorm van de teller 3.HZ
Aansluittechniek compatibel met alle FNN-conforme basistellers, gateways en besturingsboxen