WMTS (18X4)R YE - Kabelmarker
1352330

Kabelmarker, rol, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, kabeldiameterbereik: 0,6 ... 45 mm, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 3000, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 18 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De rolmateriaal-coderingsfamilie WMTS ... biedt schildjes voor de adercodering met inrijg- en intrekhulp voor de markeringshulzen van het PATG/PATO ...-systeem
Dankzij de speciale vorm blijven de WMTS ...-insteekschildjes na het inschuiven betrouwbaar in de huls
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden