TU-07S1N8A8UDUX - Kabelconnector
1242026

M23, Kabelconnector, serie: TU, recht, afgeschermd: ja, bajonetvergrendeling, aantal polen: 7, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 14,5 mm, polarisatie: N, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails







Compatibele producten