ST-08P1N8A8004SX
-
Kabelconnector
1243373
Kabelconnector, recht, SPEEDCON, M17, aantal polen: 8, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 8 mm ... 10 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: ST, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten
omspoten uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels