max. aantal buigcycli: 5000 (bij radius ≥ 15x buitendiameter)
Halogeenvrij
nee
vlambestendigheid
IEC 60332-1-2 (leiding)
VDE 0842, deel 332-1-2 (leiding)
IEC 60332-3-22 (leiding)
UL VW-1
CSA FT-1
oliebestendigheid
tegen incidentele spatten (leiding)
Aanwijzing voor de bediening
Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
Artikelnummer
2300229
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Productcode
DK2AZZ
GTIN
4017918888626
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
363,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
363,9 g
Land van herkomst
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.