ILB PB 24 DI 8 DIO8 - I/O-module
2863562

Inline, Block IO, PROFIBUS DP, D-SUB 9-bus, Digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, digitale uitgangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

D-SUB-busaansluiting