IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK - Decentraal I/O-moduul
2724847

Digitaal in-/uitgangsmoduul voor INTERBUS; glasvezeltechniek met 500 kbaud, acht ingangen (24 V DC), acht uitgangen (24 V DC, 0,5 A ), sensor- / actoraansluiting via 5-polige M12-bussen, robuuste metalen behuizing, beschermklasse IP67

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Robuuste metalen behuizing
Uitgebreide diagnosefuncties
Ruggedline-connector voor INTERBUS, naar keuze met Fiber Optic of Twisted-Pair en voeding
M12-connector voor periferie