AXL F BK PN TPS XC - Kopstation
1068857

Axioline F, Kopstation, PROFINET, RJ45-Bus, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkel en Axioline F connector

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

2 Ethernet-poorten (met geïntegreerde switch)
Conformiteit met PROFINET-specificatie V2.3
Ondersteunt PROFIsafe
Ondersteunt PROFIenergy
Ondersteunt PROFINET-systeemredundantie S2 (vanaf firmware-versie 1.30)
PROFINET RT en IRT
Minimale cyclustijd van PROFINET bij RT en IRT 250 µs
Geschikt voor firmware-update
Runtime in het kopstation verwaarloosbaar (bijna 0 µs)
Typische cyclustijd van de lokale Axioline F-bus ca. 10 µs
Web based management
Ondersteunt het gebruik van Axioline Smart Elements
Ondersteunt passieve smart-elementen (vanaf firmwareversie 1.30)
Ondersteunt IOL-CONF (vanaf firmwareversie 1.30)
Ondersteunt DIAG+
Veilige verwerking van analoge waarden met Safe AI en andere componenten
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gedeeltelijk gelakte printplaten