UMK- EC56/32-XUR
-
Interfacemodul
2975777
Interfacemodule, aansluiting 1: schroefaansluiting, aansluiting 2: ELCO-connector 1x 32-polig (Stiftconnector, type 8016, rechts)
Productdetails
Producttype | Interfacemoduul |
aantal polen | 32 |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
Isolatie | functie-isolatie |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Max. toelaatbare bedrijfsspanning | 25 V AC |
60 V DC | |
Max. toelaatbare stroom | 2 A (per ader) |
max. toelaatbare totaalstroom | 64 A |
lucht- en kruipwegen | |
Nominale isolatiespanning | 85 V |
test-stootspanning | 0,8 kV |
veldniveau | |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
besturingsniveau | |
Aansluitmethode | ELCO-connector |
polarisatie | 1-1 |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 32 |
Opmerking | Stiftconnector, type 8016, rechts |
statusindicatie aanwezig | nee |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 101,5 mm |
Hoogte | 77 mm |
diepte | 58,5 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
isolatiemateriaal behuizingen | onversterkt polyamide PA |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP00 |
beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | Bij toepassing van SELV-/PELV-spanning ( ≤ 25 V AC of 60 V DC) is geen extra aanrakingsveiligheid noodzakelijk. |
Aanwijzing voor de bediening | Tegen aanliggende modulen (in richting van de montagerail) wordt minimaal één functie-isolatie geboden. Mocht de applicatie hogere eisen stellen (basisisolatie of sterkere isolatie), dan moet dit door geschikte maatregelen (bijv. tussenwanden) worden gerealiseerd. |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2975777 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK2186 |
Productcode | DK2186 |
GTIN | 4017918089092 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 213,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 213,3 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar