UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS
-
Actief moduul
2969055
32-kanaals output relaismoduul (1 maakcontact, 250 V AC/3 A) met schroefaansluiting. Het moduul wordt via een 50-polige systeemconnector aangestuurd en is geschikt voor de Yokogawa-kaarten ADV 551 en ADV 561
Productdetails
Producttype | Interfacemoduul |
aantal kanalen | 32 |
mogelijke bezetting | miniatuurrelais, REL-MR-G 24/1 |
met bezetting | ja |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Nominale isolatiespanning | 300 V AC |
test-stootspanning | 4 kV (Basisisolatie) |
ondersteunde besturing YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Geschikte I/O-kaart | ADV551 |
ADV561 | |
ondersteunde besturing YOKOGAWA STARDOM | |
Geschikte I/O-kaart | NFDV551 |
NFDV561 |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,9 ... 1,1 |
Ingangsspanningsbereik | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
typische ingangsstroom bij UN | 6,5 mA (per kanaal) |
beveiligingsschakeling | vrijloop; Vrijloopdiode |
polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode | |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
statusindicatie / kanaal | led geel |
mogelijke bezetting | miniatuurrelais, REL-MR-G 24/1 |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 maakcontact |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC |
125 V DC | |
schakelspanning minimaal | 5 V AC/DC |
Continue grensstroom | 3 A |
inschakelstroom maximaal | 2 A (voeding, (P1+, P2+), steekbare zekering (IEC 127-2, 5 x 20, 2 A)) |
schakelstroom minimaal | 1 mA |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 72 W (bij 24 V DC) |
60 W (bij 48 V DC) | |
50 W (bij 60 V DC) | |
50 W (bij 110 V DC) | |
750 VA (bij 250 V AC) | |
foutherkenning (aderbreuk / kortsluiting) | nee |
veldniveau | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aantal Aansluitingen | 72 |
aantal polen | 3 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
besturingsniveau | |
Aansluitmethode | Yokogawa, KS-compatibel |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 50 |
Opmerking | Geschikte systeemkabels: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
statusindicatie aanwezig | ja |
Maatschets |
|
Breedte | 202,5 mm |
Hoogte | 77 mm |
diepte | 61 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
isolatiemateriaal behuizingen | PVC, zijdeel PA onversterkt |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP00 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
normen / bepalingen | EN 61010-2-201 |
IEC 60664 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | Neem het maximale schakelvermogen van de gebruikte relais in acht |
Aanwijzing voor de bediening | Naast elkaar liggende kanalen mogen niet worden gemengd met SELV / PELV en er mogen geen aanrakingsgevaarlijke spanningen worden aangesloten. |
Aanwijzing voor de bediening | De uitgangen zijn niet geschikt voor het schakelen van verschillende fasen. Het totaal aantal gebruikte schakelspanningen bij uitgangen in de buurt mag de waarde van de nominale isolatiespanning niet overschrijden |
Aanwijzing voor de bediening | Tegen aangrenzende modulen (in montagerailrichting) moeten de in de applicatie benodigde vereisten aan de isolatie (basisisolatie of versterkte isolatie) door geschikte maatregelen (bijv. tussenwanden) worden gerealiseerd. |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2969055 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK219N |
Productcode | DK219N |
GTIN | 4046356163699 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 549,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 411,8 g |
Douanetariefnummer | 85364190 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
SCIP | 7d1ee103-678c-459c-8062-e7577fbbd41a |
Compatibele producten
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - Kabel 2314817
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Kabel 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Kabel 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Kabel 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Kabel 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Kabel 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Kabel 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Kabel 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Kabel 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Kabel 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Kabel 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Kabel 2909875
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Frontadapter 2900991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Frontadapter 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Frontadapter 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Frontadapter 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Frontadapter 2321392
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Frontadapter 2321402
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Frontadapter 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Frontadapter 2321538
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Frontadapter 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Frontadapter 2321554
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Frontadapter 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Frontadapter 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Frontadapter 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Frontadapter 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Frontadapter 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Frontadapter 2904739
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Frontadapter 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Frontadapter 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Frontadapter 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Frontadapter 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Frontadapter 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Frontadapter 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Frontadapter 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Frontadapter 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Frontadapter 2904644
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar