PTI 2,5-L/LT - Installatie-etageklem
3213948

Installatie-etageklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 24 A, Push-in-aansluiting, 1e, 2e en 3e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-aansluiting, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De klemmen met messcheidingszone in de bovenste etage voldoen exact aan de veiligheidseisen voor afzonderlijke circuitscheiding volgens DIN VDE 0100-718