PIK 4-L/LB
-
Installatie-etageklem
3000117
Installatie-etageklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 32 A, schroefaansluiting, 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Productdetails
Producttype | Installatieklem |
Aantal Aansluitingen | 5 |
Aantal rijen | 2 |
potentialen | 3 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 6 kV |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 4 mm² |
2e etage | |
schroefdraad | M3 |
Opmerking | aansluiting |
Aanhaalmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Striplengte | 9 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 1 mm² |
Nominale stroom | 32 A |
belastingsstroom maximaal | 32 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
nominale spanning | 400 V |
nominale aderdoorsnede | 4 mm² |
Breedte | 6,2 mm |
breedte van de eindplaat | 1,5 mm |
Kleur | grijs |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Stootspanningstest | |
Testspanning gewenste waarde | 7,3 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Opwarmingstest | |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 4 mm² | 0,48 kA |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
bevestiging op de houder | |
Montagerail/bevestigingsplaats | NS 35 |
gewenste waarde testvermogen | 1 N |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
rotatiesnelheid | 10 U/min |
toeren | 135 |
aderdoorsnede/gewicht | 0,2 mm2/0,2 kg |
4 mm2/0,9 kg | |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3000117 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | BE1253 |
GTIN | 4017918100827 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 20,34 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 20,34 g |
Land van herkomst | PL |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
ISSBI 10- 6 - Brug 0301505
-
FBI 10- 6 - Vaste brug 0203250
-
FBI 100- 6 - Vaste brug 0201650
-
FBI 20- 6 - Vaste brug 0201867
-
D-PIK 4-PE/L/NTB - Afsluitplaat 2714161
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Coderingskaart 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
ZBF 6 CUS - Zackband, vlak 0825027
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Codering voor klemmen 0824646
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Codering voor klemmen 0829665
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar