VL2 PPC 9000 EX - Panel-PC
1050364

ATEX/IECEx-conforme en UL-listed Valueline®-industriële panel-PC (PPC) met beschermmethode IP65 en volledig afgedichte convectorbooster en Intel® Core™ i7-6822EQ-processor. Tot maximaal 16 GB RAM. Opties voor massaopslag omvatten HDD en SSD. Een optioneel afzonderlijk PCI- of PCIe-slot is beschikbaar.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Moderne bedieningsconcepten dankzij multitouch-ondersteuning
Servicevriendelijk dankzij gemakkelijk toegankelijke componenten
Compleet afgedichte convectieventilator met beschermklasse IP30 voor maximaal koelvermogen
ATEX/IECEx-gecertificeerd
Aantrekkelijk industrieel design voor opwaardering van uw installatie
Gemakkelijk uitneembare draaiende of solid-state-drives met diverse capaciteiten
Robuust en stabiel door voor industriële toepassing geschikt glasfront
Flexibel uitbreidbaar door optioneel PCI- of PCIe-slot
Panel-PC (PPC): IP65 aan de frontzijde en IP20 aan de achterzijde
De ongekende prestaties, het aanspreekgedrag en de energie-efficiëntie van een Intel® Core™ i7-processor
Configureerbaar als panel-PC (PPC)