SACC-E-FS-8CON-M16/0,5 0,14SCO - Apparaatconnector voorwand
1403187

Apparaatconnector voorwand, 8-polig, bus, recht, M12-SPEEDCON, A-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE-litzendraad, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1238693

Productdetails








Compatibele producten