SACC-DSI-FS-5P-PG9/2,0-0,5 SCOX - Apparaatconnector achterwand
1239298

Apparaatconnector achterwand, 5-polig, bus, recht-SPEEDCON, A-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 2 m, 0,50 mm2, gegoten, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails








Compatibele producten