SACC-CIP-M12FS-8P SMD TX - Contactblok
1308047

Contactblok, 8-polig, bus, recht, M12, A-polarisatie, SMD-Reflow, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

gereduceerde montagekosten dankzij tweedelige apparaatconnector
verpakkingen voor automatische pick & place-montage beschikbaar
alle gangbare poolschema's en polarisaties beschikbaar
eenvoudige apparaatintegratie door mechanische poortwartels met schroefdraadbevestiging, inperscontour of voor directe integratie in de frontplaat
optionele schermaansluiting optionele afdichting t.o.v. het apparaat in niet-aangesloten toestand