CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
Veerdrukaansluiting | 600 V | 20 A | 28 - 12 | |
gebruiksgroep C | ||||
Veerdrukaansluiting | 600 V | 20 A | 28 - 12 |