Toebehoren voor crimpautomaat
Afkortautomaat voor kabelconfectionering
Afkortautomaat CUTFOX 10 snijdt aders en kabels t/m 10 mm². Massieve en flexibele aders worden tot op de millimeter nauwkeurig op lengte ingekort. Bij het verwisselen van materiaal past de afkortautomaat zich automatisch aan de doorsnede aan. De lengte en het aantal van de af te korten delen voert u in via het gebruikersvriendelijke display. De compacte afkortautomaat CUTFOX 10 kunt u vast of mobiel gebruiken.
Toebehoren voor crimpautomaat
Uw voordelen
- Intuïtieve bediening via display en nummertoetsen
- Eenvoudige inbedrijfstelling door Plug-and-play
- Automatische diameterinstelling door veersysteem
- Comfortabele gegevensovername, bijv. vanuit Microsoft Excel
Afkortautomaat CUTFOX 10
Afkortautomaat CUTFOX 10 voor kabels, litzen en crimpslangen
Met de afkortautomaat CUTFOX 10 kunnen aders en kabels tot 10 mm² en een diameter van 8 mm tot op de millimeter nauwkeurig worden ingekort.
De handling is bijzonder eenvoudig. Met behulp van royale cijfertoetsen voert u de lengte en het aantal van de af te korten aders/kabels in. De aandrijf- en geleidingsrollen van de afkortautomaat CUTFOX 10 passen zich automatisch aan de ingestelde diameter aan.
Een bijzonder kenmerk maakt de bediening nog comfortabeler: met de meegeleverde software CUTSOFT kunt u elektronische bedradingslijsten met lengtegegevens en andere informatie vanuit datatabellen aan de automaat overdragen.
Toebehoren voor de afkortautomaat CUTFOX 10
Toebehoren voor de afkortautomaat CUTFOX 10
Met de kabelafroller CUTFOX 10 C-UN houdt u kabelrollen en -haspels onder controle. Verdraaid materiaal en het ongewenst afrollen van aders behoort met deze toebehoren tot het verleden. Het materiaal wordt op die manier storingvrij en onder constante spanning naar de afkortautomaat CUTFOX 10 toegevoerd.