VIP-PA-50/26/ 2,0M/1756/024
-
Frontadapter
1162494
VIP-VARIOFACE-frontadapter, met aangesloten systeemkabels voor ControlLogix® 1756 I/O, inschakelbaar tot 1 x 8 kanalen.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Afzonderlijke I/O-modules worden voor de veiligheid aan de besturing vergrendeld
Geïntegreerde hendel helpt bij het verwijderen van de I/O-kaart
Mogelijkheid voor het bevestigen van een coderingsschildje
Steekbare schroefklemmen op de adapter voor de aansluiting van de koudelascompensatie (CJC)
Schermaansluiting: UL-type AWM, style 1007, kabel 18 AWG (0,82 mm²), zwart, lengte 0,5 m